Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Fiche technique Fichier 3D Fiche technique détaillée Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 150 mm D - Diamètre Extérieur 250 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 80 mm d2 - Diamètre extérieur bague intérieure 171,9 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 222,4 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm Nb de trous de lubrification 3 b - Largeur rainure 12,63 mm k - Diamètre trou 6 mm Référence du manchon associé H3130 Classe de Jeu Radial C3 Masse 15,72 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 1060 kN C0 - Capacité Charge Statique 1350 kN Cu - Charge limite à la fatigue 133 kN e - Coefficient 0.29 Y0 - Coefficient charge statique axiale 2.3 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2.35 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 3.5 N ref - Vitesse thermique de référence 2000 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 2600 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 162 mm db - Diamètre mini Passage Manchon 160 mm Ce - Longueur mini Passage Manchon 8 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 238 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 2 mm
Industry Calcul Factors