Roulements à rotule sur rouleaux

23130EAW33C5 - NTN

23130EAW33C5

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur150 mm
D - Diamètre Extérieur250 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure80 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure171,9 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure222,4 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure12,63 mm
k - Diamètre trou6 mm
Classe de Jeu RadialC5
Masse15,72 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique1060 kN
C0 - Capacité Charge Statique1350 kN
Cu - Charge limite à la fatigue133 kN
e - Coefficient0.29
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.3
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.35
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.5
N ref - Vitesse thermique de référence2000 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique2600 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI162 mm
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE238 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image