• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

23132EMKW33C3 - NTN

23132EMKW33C3

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

  • Fichier 3D

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur160 mm
D - Diamètre Extérieur270 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure86 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure239,8 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure13,7 mm
k - Diamètre trou6 mm
Référence du manchon associéH3132
Classe de Jeu RadialC3
Masse19,53 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique1220 kN
C0 - Capacité Charge Statique1580 kN
Cu - Charge limite à la fatigue152 kN
e - Coefficient0.29
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.3
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.35
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.5
N ref - Vitesse thermique de référence1800 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique2400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI172 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon170 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon8 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE258 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image