Roulements à rotule sur rouleaux

23134EAKW33C4 - NTN

23134EAKW33C4

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur170 mm
D - Diamètre Extérieur280 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure88 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure196,2 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure249,7 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure13,7 mm
k - Diamètre trou6 mm
Référence du manchon associéH3134
Classe de Jeu RadialC4
Masse21,55 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique1270 kN
C0 - Capacité Charge Statique1700 kN
Cu - Charge limite à la fatigue162 kN
e - Coefficient0.28
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.34
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.39
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.56
N ref - Vitesse thermique de référence1700 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique2300 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI182 mm
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon180 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon8 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE268 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image