Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Fiche technique Fichier 3D Fiche technique détaillée Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 180 mm D - Diamètre Extérieur 300 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 96 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 266,8 mm rs - Rayon mini de Raccordement 3 mm Nb de trous de lubrification 3 b - Largeur rainure 14,85 mm k - Diamètre trou 7 mm Référence du manchon associé H3136 Classe de Jeu Radial C3 Masse 26,38 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 1490 kN C0 - Capacité Charge Statique 1960 kN Cu - Charge limite à la fatigue 183 kN e - Coefficient 0.29 Y0 - Coefficient charge statique axiale 2.26 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2.32 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 3.45 N ref - Vitesse thermique de référence 1600 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 2100 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 194 mm db - Diamètre mini Passage Manchon 191 mm Ce - Longueur mini Passage Manchon 8 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 286 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 2,5 mm
Industry Calcul Factors