Roulements à rotule sur rouleaux

23136EMW33C5 - NTN

23136EMW33C5

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

  • Fichier 3D

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur180 mm
D - Diamètre Extérieur300 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure96 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure266,8 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure14,85 mm
k - Diamètre trou7 mm
Classe de Jeu RadialC5
Masse27,21 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique1490 kN
C0 - Capacité Charge Statique1960 kN
Cu - Charge limite à la fatigue183 kN
e - Coefficient0.29
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.26
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.32
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.45
N ref - Vitesse thermique de référence1600 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique2100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI194 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE286 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image