Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac) Merci de votre compréhension.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Roulements à rotule sur rouleaux
23140EAKW33 - NTN
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
NTN
d - Diamètre Intérieur
200 mm
D - Diamètre Extérieur
340 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure
112 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure
203,1 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure
305,8 mm
rs - Rayon mini de Raccordement
3 mm
Nb de trous de lubrification
3
b - Largeur rainure
16,98 mm
k - Diamètre trou
8 mm
Classe de Jeu Radial
CN
Masse
40,1 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique
1890 kN
C0 - Capacité Charge Statique
2510 kN
Cu - Charge limite à la fatigue
226 kN
e - Coefficient
0.3
Y0 - Coefficient charge statique axiale
2.2
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur
2.25
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur
3.34
N ref - Vitesse thermique de référence
1400 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique
1900 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement
-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement
200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI
214 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE
326 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement