• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

23148EMKW33C4 - NTN

23148EMKW33C4

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

  • Fichier 3D

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur240 mm
D - Diamètre Extérieur400 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure128 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure355,3 mm
rs - Rayon mini de Raccordement4 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure19,63 mm
k - Diamètre trou9 mm
Référence du manchon associéH3148H
Classe de Jeu RadialC4
Masse64,72 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique2510 kN
C0 - Capacité Charge Statique3500 kN
Cu - Charge limite à la fatigue299 kN
e - Coefficient0.29
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.26
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.32
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.45
N ref - Vitesse thermique de référence1100 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique1600 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI257 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon254 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon11 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE383 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image