Roulements à rotule sur rouleaux

23156EMD1 - NTN

23156EMD1

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur280 mm
D - Diamètre Extérieur460 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure146 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure403 mm
rs - Rayon mini de Raccordement5 mm
Nb de trous de lubrification8
b - Largeur rainure20 mm
k - Diamètre trou12 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse98,4 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique2980 kN
C0 - Capacité Charge Statique4400 kN
Cu - Charge limite à la fatigue182 kN
e - Coefficient0.3
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.18
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.23
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.32
N lim - Vitesse limite Lubrification huile1030 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse810 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI300 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE440 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image