Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 300 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 500 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 160 mm |
| d2 - Diamètre extérieur bague intérieure | 0 mm |
| D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 436 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 5 mm |
| Nb de trous de lubrification | 8 |
| b - Largeur rainure | 20 mm |
| k - Diamètre trou | 12 mm |
| Référence du manchon associé | H3160H |
| Classe de Jeu Radial | C3 |
| Masse | 125 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 3540 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 5170 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 205 kN |
| e - Coefficient | 0.31 |
| Y0 - Coefficient charge statique axiale | 2.15 |
| Y1 - Coefficient charge axiale inférieur | 2.2 |
| Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 3.27 |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 950 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 750 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 200 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 320 mm |
| db - Diamètre mini Passage Manchon | 318 mm |
| Ce - Longueur mini Passage Manchon | 12 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 480 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 5 mm |
Industry Calcul Factors