Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac) Merci de votre compréhension.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Roulements à rotule sur rouleaux
23164EMD1 - NTN
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
NTN
d - Diamètre Intérieur
320 mm
D - Diamètre Extérieur
540 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure
176 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure
0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure
468 mm
rs - Rayon mini de Raccordement
5 mm
Nb de trous de lubrification
8
b - Largeur rainure
27 mm
k - Diamètre trou
16 mm
Classe de Jeu Radial
CN
Masse
169 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique
4020 kN
C0 - Capacité Charge Statique
6020 kN
Cu - Charge limite à la fatigue
227 kN
e - Coefficient
0.31
Y0 - Coefficient charge statique axiale
2.1
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur
2.15
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur
3.2
N lim - Vitesse limite Lubrification huile
880 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse
700 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement
-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement
200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI
340 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE
520 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement