Roulements à rotule sur rouleaux

23164EMKD1C3 - NTN

23164EMKD1C3

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur320 mm
D - Diamètre Extérieur540 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure176 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure468 mm
rs - Rayon mini de Raccordement5 mm
Nb de trous de lubrification8
b - Largeur rainure27 mm
k - Diamètre trou16 mm
Référence du manchon associéH3164H
Classe de Jeu RadialC3
Masse164 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique4020 kN
C0 - Capacité Charge Statique6020 kN
Cu - Charge limite à la fatigue227 kN
e - Coefficient0.31
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.1
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.15
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.2
N lim - Vitesse limite Lubrification huile880 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse700 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI340 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon338 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon13 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE520 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image