• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

23176BC3 - NTN

23176BC3

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur380 mm
D - Diamètre Extérieur620 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure194 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure540 mm
rs - Rayon mini de Raccordement5 mm
Nb de trous de lubrification8
b - Largeur rainure27 mm
k - Diamètre trou16 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse235 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique4350 kN
C0 - Capacité Charge Statique7500 kN
Cu - Charge limite à la fatigue560 kN
e - Coefficient0.31
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.12
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.16
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.22
N lim - Vitesse limite Lubrification huile590 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse450 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI402 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE598 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image