Roulements à rotule sur rouleaux

23184B - NTN

23184B

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux asymétriques, avec épaulement central sur bague intérieure, cage massive 2 parties usinée centrée sur bague intérieure, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur420 mm
D - Diamètre Extérieur700 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure224 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure610,6 mm
rs - Rayon mini de Raccordement6 mm
Nb de trous de lubrification8
b - Largeur rainure33 mm
k - Diamètre trou20 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse343 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique5800 kN
C0 - Capacité Charge Statique9950 kN
Cu - Charge limite à la fatigue680 kN
e - Coefficient0.32
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.07
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.11
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.15
N lim - Vitesse limite Lubrification huile530 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse410 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI446 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE674 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image