Roulements à rotule sur rouleaux

23192BL1 - NTN

23192BL1

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur460 mm
D - Diamètre Extérieur760 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure240 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure660 mm
rs - Rayon mini de Raccordement7,5 mm
b - Largeur rainure33 mm
k - Diamètre trou20 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse443 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique6350 kN
C0 - Capacité Charge Statique11400 kN
Cu - Charge limite à la fatigue775 kN
e - Coefficient0.31
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.1
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.14
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.19
N lim - Vitesse limite Lubrification huile470 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse360 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI496 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE724 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement6 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image