Roulements à rotule sur rouleaux

23196BK - NTN

23196BK

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur480 mm
D - Diamètre Extérieur790 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure248 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure687 mm
rs - Rayon mini de Raccordement7,5 mm
Nb de trous de lubrification8
b - Largeur rainure33 mm
k - Diamètre trou20 mm
Référence du manchon associéH3196
Classe de Jeu RadialCN
Masse477 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique6900 kN
C0 - Capacité Charge Statique12300 kN
Cu - Charge limite à la fatigue860 kN
e - Coefficient0.31
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.11
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.15
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.21
N lim - Vitesse limite Lubrification huile450 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse350 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI516 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE754 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image