• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

231/500BL1K - NTN

231/500BL1K

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux asymétriques, avec épaulement central sur bague intérieure, cage massive 2 parties usinée centrée sur bague intérieure, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:12

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur500 mm
D - Diamètre Extérieur830 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure264 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure723 mm
rs - Rayon mini de Raccordement7,5 mm
Nb de trous de lubrification8
b - Largeur rainure33 mm
k - Diamètre trou20 mm
Référence du manchon associéH31/500
Classe de Jeu RadialCN
Masse566 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique7700 kN
C0 - Capacité Charge Statique13700 kN
Cu - Charge limite à la fatigue875 kN
e - Coefficient0.32
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.08
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.12
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.16
N lim - Vitesse limite Lubrification huile430 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse330 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI532 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon527 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon18 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE798 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement6 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image