• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

231/560B - NTN

231/560B

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux asymétriques, avec épaulement central sur bague intérieure, cage massive 2 parties usinée centrée sur bague intérieure, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur560 mm
D - Diamètre Extérieur920 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure280 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure800,8 mm
rs - Rayon mini de Raccordement7,5 mm
Nb de trous de lubrification8
b - Largeur rainure33 mm
k - Diamètre trou20 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse729 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique8550 kN
C0 - Capacité Charge Statique15500 kN
Cu - Charge limite à la fatigue1000 kN
e - Coefficient0.3
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.22
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.27
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.38
N lim - Vitesse limite Lubrification huile370 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse280 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI592 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE888 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image