Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:12
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 100 mm D - Diamètre Extérieur 180 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 60,3 mm d2 - Diamètre extérieur bague intérieure 118,2 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 158,9 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm Nb de trous de lubrification 3 b - Largeur rainure 9,44 mm k - Diamètre trou 4,5 mm Référence du manchon associé H2320 Classe de Jeu Radial C2 Masse 6,22 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 586 kN C0 - Capacité Charge Statique 661 kN Cu - Charge limite à la fatigue 72,3 kN e - Coefficient 0.31 Y0 - Coefficient charge statique axiale 2.13 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2.18 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 3.24 N ref - Vitesse thermique de référence 2600 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 3300 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 7,642 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 10,358 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 6,341 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 3,171 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,425 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 0 mm da min - Diamètre mini épaulement BI 112 mm db - Diamètre mini Passage Manchon 110 mm Ce - Longueur mini Passage Manchon 19 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 168 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 2 mm
Industry Calcul Factors