Roulements à rotule sur rouleaux

23220EAKW33C3 - NTN

23220EAKW33C3

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

  • Fichier 3D

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur100 mm
D - Diamètre Extérieur180 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure60,3 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure118,2 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure158,9 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure9,44 mm
k - Diamètre trou4,5 mm
Référence du manchon associéH2320
Classe de Jeu RadialC3
Masse6,22 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique586 kN
C0 - Capacité Charge Statique661 kN
Cu - Charge limite à la fatigue72,3 kN
e - Coefficient0.31
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.13
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.18
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.24
N ref - Vitesse thermique de référence2600 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique3300 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI112 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon110 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon19 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE168 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image