Roulements à rotule sur rouleaux

23234EMKW33 - SNR

23234EMKW33

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:12

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur170 mm
D - Diamètre Extérieur310 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure110 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure271,2 mm
rs - Rayon mini de Raccordement4 mm
Nb de trous de lubrification3 ou 4
b - Largeur rainure16,35 mm
k - Diamètre trou8 mm
Référence du manchon associéH2334
Classe de Jeu RadialCN
Masse34,64 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique1700 kN
C0 - Capacité Charge Statique2070 kN
Cu - Charge limite à la fatigue193 kN
e - Coefficient0.33
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.98
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.03
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.02
N ref - Vitesse thermique de référence1300 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique1900 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)7,593 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)10,407 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)6,094 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,047 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,422 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI187 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon185 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon18 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE293 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image