• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

23248EMKD1 - NTN

23248EMKD1

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur240 mm
D - Diamètre Extérieur440 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure160 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure372 mm
rs - Rayon mini de Raccordement4 mm
Nb de trous de lubrification8
b - Largeur rainure20 mm
k - Diamètre trou12 mm
Référence du manchon associéH2348H
Classe de Jeu RadialCN
Masse105 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique3140 kN
C0 - Capacité Charge Statique4260 kN
Cu - Charge limite à la fatigue156 kN
e - Coefficient0.36
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.82
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur1.86
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur2.77
N lim - Vitesse limite Lubrification huile1090 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse850 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI257 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon257 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon6 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE423 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image