Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Merci de votre compréhension.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Roulements à rotule sur rouleaux
23252EMW33 - SNR
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
d - Diamètre Intérieur
260 mm
D - Diamètre Extérieur
480 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure
174 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure
414,1 mm
rs - Rayon mini de Raccordement
5 mm
Nb de trous de lubrification
8
b - Largeur rainure
27 mm
k - Diamètre trou
16 mm
Classe de Jeu Radial
CN
Masse
140,6 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique
3940 kN
C0 - Capacité Charge Statique
5340 kN
Cu - Charge limite à la fatigue
437 kN
e - Coefficient
0.35
Y0 - Coefficient charge statique axiale
1.88
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur
1.92
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur
2.86
N ref - Vitesse thermique de référence
690 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique
1300 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement
-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement
200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)
8,086 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)
10,915 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)
6,395 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)
3,198 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)
0,426 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI
0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI
280 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE
460 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement