• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

23260EMKD1 - NTN

23260EMKD1

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur300 mm
D - Diamètre Extérieur540 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure192 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure461 mm
rs - Rayon mini de Raccordement5 mm
Nb de trous de lubrification8
b - Largeur rainure27 mm
k - Diamètre trou16 mm
Référence du manchon associéH3260H
Classe de Jeu RadialCN
Masse194 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique4520 kN
C0 - Capacité Charge Statique6280 kN
Cu - Charge limite à la fatigue228 kN
e - Coefficient0.35
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.88
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur1.92
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur2.86
N lim - Vitesse limite Lubrification huile880 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse690 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI320 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon321 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon12 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE520 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image