Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 300 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 540 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 192 mm |
| d2 - Diamètre extérieur bague intérieure | 0 mm |
| D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 461 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 5 mm |
| Nb de trous de lubrification | 8 |
| b - Largeur rainure | 27 mm |
| k - Diamètre trou | 16 mm |
| Référence du manchon associé | H3260H |
| Classe de Jeu Radial | C3 |
| Masse | 194 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 4520 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 6280 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 228 kN |
| e - Coefficient | 0.35 |
| Y0 - Coefficient charge statique axiale | 1.88 |
| Y1 - Coefficient charge axiale inférieur | 1.92 |
| Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 2.86 |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 880 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 690 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 200 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 320 mm |
| db - Diamètre mini Passage Manchon | 321 mm |
| Ce - Longueur mini Passage Manchon | 12 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 520 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 5 mm |
Industry Calcul Factors