• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

23264EMKD1C3 - NTN

23264EMKD1C3

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur320 mm
D - Diamètre Extérieur580 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure208 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure493 mm
rs - Rayon mini de Raccordement5 mm
Nb de trous de lubrification8
b - Largeur rainure33 mm
k - Diamètre trou20 mm
Référence du manchon associéH3264H
Classe de Jeu RadialC3
Masse238 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique5230 kN
C0 - Capacité Charge Statique7370 kN
Cu - Charge limite à la fatigue259 kN
e - Coefficient0.35
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.87
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur1.91
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur2.85
N lim - Vitesse limite Lubrification huile820 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse640 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI340 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon343 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon13 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE560 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image