• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

23268BL1KC3 - NTN

23268BL1KC3

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux asymétriques, avec épaulement central sur bague intérieure, cage massive 2 parties usinée centrée sur bague intérieure, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:12

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur340 mm
D - Diamètre Extérieur620 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure224 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure523,9 mm
rs - Rayon mini de Raccordement6 mm
Nb de trous de lubrification8
b - Largeur rainure33 mm
k - Diamètre trou20 mm
Référence du manchon associéH3268
Classe de Jeu RadialC3
Masse291 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique4950 kN
C0 - Capacité Charge Statique8000 kN
Cu - Charge limite à la fatigue585 kN
e - Coefficient0.37
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.8
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur1.84
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur2.75
N lim - Vitesse limite Lubrification huile630 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse490 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI366 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon364 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon14 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE594 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement5 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image