• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

23288B - NTN

23288B

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux asymétriques, avec épaulement central sur bague intérieure, cage massive 2 parties usinée centrée sur bague intérieure, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur440 mm
D - Diamètre Extérieur790 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure280 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure670,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement7,5 mm
Nb de trous de lubrification8
b - Largeur rainure33 mm
k - Diamètre trou20 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse582 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique7700 kN
C0 - Capacité Charge Statique12800 kN
Cu - Charge limite à la fatigue870 kN
e - Coefficient0.36
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.84
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur1.88
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur2.8
N lim - Vitesse limite Lubrification huile470 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse360 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI472 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE758 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image