• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

232/500BL1K - NTN

232/500BL1K

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux asymétriques, avec épaulement central sur bague intérieure, cage massive 2 parties usinée centrée sur bague intérieure, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:12

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur500 mm
D - Diamètre Extérieur920 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure336 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure772,8 mm
rs - Rayon mini de Raccordement7,5 mm
Nb de trous de lubrification8
b - Largeur rainure42 mm
k - Diamètre trou25 mm
Référence du manchon associéH32/500
Classe de Jeu RadialCN
Masse971 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique10500 kN
C0 - Capacité Charge Statique17800 kN
Cu - Charge limite à la fatigue1100 kN
e - Coefficient0.39
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.7
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur1.74
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur2.59
N lim - Vitesse limite Lubrification huile400 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse310 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI532 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon534 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon18 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE888 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement6 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image