Roulements à rotule sur rouleaux

232/530BL1K - NTN

232/530BL1K

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux asymétriques, avec épaulement central sur bague intérieure, cage massive 2 parties usinée centrée sur bague intérieure, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:12

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur530 mm
D - Diamètre Extérieur980 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure355 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure827 mm
rs - Rayon mini de Raccordement9,5 mm
Nb de trous de lubrification8
b - Largeur rainure42 mm
k - Diamètre trou25 mm
Référence du manchon associéH32/530
Classe de Jeu RadialCN
Masse1170 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique11500 kN
C0 - Capacité Charge Statique19800 kN
Cu - Charge limite à la fatigue1210 kN
e - Coefficient0.39
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.7
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur1.74
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur2.59
N lim - Vitesse limite Lubrification huile370 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse280 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI574 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon566 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon20 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE936 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement8 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image