• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

23932EMD1 - NTN

23932EMD1

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur160 mm
D - Diamètre Extérieur220 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure45 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure201,7 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
Nb de trous de lubrification4
b - Largeur rainure9,5 mm
k - Diamètre trou4 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse4,9 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique455 kN
C0 - Capacité Charge Statique683 kN
Cu - Charge limite à la fatigue45,6 kN
e - Coefficient0.17
Y0 - Coefficient charge statique axiale3.81
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur3.9
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur5.81
N lim - Vitesse limite Lubrification huile2400 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse1900 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI168,8 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE211,2 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image