• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

23934EMD1 - NTN

23934EMD1

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur170 mm
D - Diamètre Extérieur230 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure45 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure215 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
Nb de trous de lubrification4
b - Largeur rainure9,8 mm
k - Diamètre trou4,5 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse5,2 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique468 kN
C0 - Capacité Charge Statique723 kN
Cu - Charge limite à la fatigue48,8 kN
e - Coefficient0.16
Y0 - Coefficient charge statique axiale4.02
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur4.11
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur6.12
N lim - Vitesse limite Lubrification huile2300 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse1800 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI178,8 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE221,2 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image