• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

23936EMD1 - NTN

23936EMD1

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur180 mm
D - Diamètre Extérieur250 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure52 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
Nb de trous de lubrification4
b - Largeur rainure9 mm
k - Diamètre trou5 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse7,95 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique573 kN
C0 - Capacité Charge Statique869 kN
Cu - Charge limite à la fatigue57,2 kN
e - Coefficient0.17
Y0 - Coefficient charge statique axiale3.81
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur3.9
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur5.81
N lim - Vitesse limite Lubrification huile1800 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse1400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI188,8 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE241,2 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image