• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

23940EMD1 - NTN

23940EMD1

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur200 mm
D - Diamètre Extérieur280 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure60 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Nb de trous de lubrification4
b - Largeur rainure9 mm
k - Diamètre trou5 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse11,7 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique766 kN
C0 - Capacité Charge Statique1190 kN
Cu - Charge limite à la fatigue71,8 kN
e - Coefficient0.18
Y0 - Coefficient charge statique axiale3.67
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur3.76
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur5.59
N lim - Vitesse limite Lubrification huile1600 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse1200 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI210,2 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE269,8 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image