• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

23940EMD1C3 - NTN

23940EMD1C3

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur200 mm
D - Diamètre Extérieur280 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure60 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure260 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Nb de trous de lubrification4
b - Largeur rainure12 mm
k - Diamètre trou6 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse12 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique766 kN
C0 - Capacité Charge Statique1190 kN
Cu - Charge limite à la fatigue71,8 kN
e - Coefficient0.18
Y0 - Coefficient charge statique axiale3.67
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur3.76
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur5.59
N lim - Vitesse limite Lubrification huile1900 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse1500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI211 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE269 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2,1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image