Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 240 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 320 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 60 mm |
| d2 - Diamètre extérieur bague intérieure | 0 mm |
| D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 301 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 2,1 mm |
| Nb de trous de lubrification | 8 |
| b - Largeur rainure | 9 mm |
| k - Diamètre trou | 5 mm |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Masse | 13,6 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 815 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 1350 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 87,7 kN |
| e - Coefficient | 0.15 |
| Y0 - Coefficient charge statique axiale | 4.31 |
| Y1 - Coefficient charge axiale inférieur | 4.4 |
| Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 6.56 |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 1300 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 1000 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 200 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 250,2 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 309,8 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 2 mm |