• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

23948EMD1C3 - NTN

23948EMD1C3

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur240 mm
D - Diamètre Extérieur320 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure60 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure301 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Nb de trous de lubrification8
b - Largeur rainure9 mm
k - Diamètre trou5 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse13,6 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique815 kN
C0 - Capacité Charge Statique1350 kN
Cu - Charge limite à la fatigue87,7 kN
e - Coefficient0.15
Y0 - Coefficient charge statique axiale4.31
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur4.4
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur6.56
N lim - Vitesse limite Lubrification huile1300 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse1000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI250,2 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE309,8 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image