• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

23952EMD1 - NTN

23952EMD1

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur260 mm
D - Diamètre Extérieur360 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure75 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure335 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Nb de trous de lubrification8
b - Largeur rainure11 mm
k - Diamètre trou6 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse23,3 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique1130 kN
C0 - Capacité Charge Statique1940 kN
Cu - Charge limite à la fatigue105 kN
e - Coefficient0.17
Y0 - Coefficient charge statique axiale3.81
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur3.9
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur5.81
N lim - Vitesse limite Lubrification huile1200 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse920 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI270,2 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE349,8 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image