• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

23960EMD1C3 - NTN

23960EMD1C3

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur300 mm
D - Diamètre Extérieur420 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure90 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure387 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
Nb de trous de lubrification8
b - Largeur rainure14 mm
k - Diamètre trou8 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse40,1 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique1600 kN
C0 - Capacité Charge Statique2620 kN
Cu - Charge limite à la fatigue145 kN
e - Coefficient0.2
Y0 - Coefficient charge statique axiale3.34
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur3.42
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur5.09
N lim - Vitesse limite Lubrification huile1140 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse890 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI313 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE407 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image