• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

23964EMD1 - NTN

23964EMD1

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur320 mm
D - Diamètre Extérieur440 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure90 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure407 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
Nb de trous de lubrification8
b - Largeur rainure14 mm
k - Diamètre trou8 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse42,1 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique1670 kN
C0 - Capacité Charge Statique2820 kN
Cu - Charge limite à la fatigue154 kN
e - Coefficient0.19
Y0 - Coefficient charge statique axiale3.54
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur3.62
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur5.39
N lim - Vitesse limite Lubrification huile1080 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse840 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI333 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE427 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image