Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panier
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
NTN
d - Diamètre Intérieur
340 mm
D - Diamètre Extérieur
460 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure
90 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure
0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure
427 mm
rs - Rayon mini de Raccordement
3 mm
Nb de trous de lubrification
8
b - Largeur rainure
14 mm
k - Diamètre trou
8 mm
Classe de Jeu Radial
CN
Masse
44,5 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique
1710 kN
C0 - Capacité Charge Statique
2980 kN
Cu - Charge limite à la fatigue
162 kN
e - Coefficient
0.18
Y0 - Coefficient charge statique axiale
3.72
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur
3.8
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur
5.66
N lim - Vitesse limite Lubrification huile
1020 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse
800 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement
-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement
200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI
353 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE
447 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement