Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 480 mm D - Diamètre Extérieur 650 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 128 mm d2 - Diamètre extérieur bague intérieure 527 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 599 mm rs - Rayon mini de Raccordement 5 mm b - Largeur rainure 20 mm k - Diamètre trou 12 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 123 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 2590 kN C0 - Capacité Charge Statique 5500 kN Cu - Charge limite à la fatigue 365 kN e - Coefficient 0.18 Y0 - Coefficient charge statique axiale 3.76 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 3.85 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 5.73 N lim - Vitesse limite Lubrification huile 590 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 450 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 508 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 628 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 4 mm
Industry Calcul Factors