Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Merci de votre compréhension.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Roulements à rotule sur rouleaux
239/500C3 - NTN
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
NTN
d - Diamètre Intérieur
500 mm
D - Diamètre Extérieur
670 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure
128 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure
547 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure
621 mm
rs - Rayon mini de Raccordement
5 mm
Nb de trous de lubrification
8
b - Largeur rainure
20 mm
k - Diamètre trou
12 mm
Classe de Jeu Radial
C3
Masse
131 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique
2640 kN
C0 - Capacité Charge Statique
5600 kN
Cu - Charge limite à la fatigue
460 kN
e - Coefficient
0.17
Y0 - Coefficient charge statique axiale
3.93
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur
4.02
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur
5.98
N lim - Vitesse limite Lubrification huile
560 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse
430 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement
-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement
120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI
522 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE
648 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement