• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

239/500L1C3 - NTN

239/500L1C3

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux asymétriques, avec épaulement central sur bague intérieure, cage massive 2 parties usinée centrée sur bague intérieure, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur500 mm
D - Diamètre Extérieur670 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure128 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure561 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure620,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement5 mm
Nb de trous de lubrification8
b - Largeur rainure20 mm
k - Diamètre trou12 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse127 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique2640 kN
C0 - Capacité Charge Statique5600 kN
Cu - Charge limite à la fatigue460 kN
e - Coefficient0.17
Y0 - Coefficient charge statique axiale3.93
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur4.02
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur5.98
N lim - Vitesse limite Lubrification huile560 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse430 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI518 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE652 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image