• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

239/600L1 - NTN

239/600L1

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux asymétriques, avec épaulement central sur bague intérieure, cage massive 2 parties usinée centrée sur bague intérieure, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur600 mm
D - Diamètre Extérieur800 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure150 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure667 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure738,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement5 mm
Nb de trous de lubrification8
b - Largeur rainure20 mm
k - Diamètre trou12 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse211 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique3600 kN
C0 - Capacité Charge Statique8000 kN
Cu - Charge limite à la fatigue490 kN
e - Coefficient0.18
Y0 - Coefficient charge statique axiale3.76
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur3.85
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur5.73
N lim - Vitesse limite Lubrification huile450 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse350 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI618 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE782 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image