• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

239/710C3 - NTN

239/710C3

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur710 mm
D - Diamètre Extérieur950 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure180 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure778 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure876 mm
rs - Rayon mini de Raccordement6 mm
Nb de trous de lubrification12
b - Largeur rainure27 mm
k - Diamètre trou16 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse375 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique4950 kN
C0 - Capacité Charge Statique11500 kN
Cu - Charge limite à la fatigue665 kN
e - Coefficient0.18
Y0 - Coefficient charge statique axiale3.76
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur3.85
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur5.73
N lim - Vitesse limite Lubrification huile370 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse280 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI738 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE922 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image