Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panier
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
d - Diamètre Intérieur
100 mm
D - Diamètre Extérieur
150 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure
50 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure
111,1 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure
135,3 mm
rs - Rayon mini de Raccordement
1,5 mm
Nb de trous de lubrification
3
b - Largeur rainure
6,07 mm
k - Diamètre trou
2,5 mm
Référence du manchon associé
H24020
Classe de Jeu Radial
CN
Masse
2,91 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique
361 kN
C0 - Capacité Charge Statique
479 kN
Cu - Charge limite à la fatigue
54,4 kN
e - Coefficient
0.29
Y0 - Coefficient charge statique axiale
2.3
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur
2.35
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur
3.5
N ref - Vitesse thermique de référence
3000 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique
4100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement
-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement
200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)
10,748 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)
13,252 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)
9,312 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)
4,656 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)
0,448 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI
0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI
107 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE
143 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement