Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

24020EAW33C3 - SNR

24020EAW33C3

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur100 mm
D - Diamètre Extérieur150 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure50 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure111,1 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure135,3 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure6,07 mm
k - Diamètre trou2,5 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse2,96 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique361 kN
C0 - Capacité Charge Statique479 kN
Cu - Charge limite à la fatigue54,4 kN
e - Coefficient0.29
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.3
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.35
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.5
N ref - Vitesse thermique de référence3000 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique4100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)10,748 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)13,252 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)9,312 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)4,656 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,448 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI107 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE143 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image