Roulements à rotule sur rouleaux

24022EAW33C3 - SNR

24022EAW33C3

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur110 mm
D - Diamètre Extérieur170 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure60 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure120,5 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure151,6 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure7,21 mm
k - Diamètre trou3 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse4,8 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique518 kN
C0 - Capacité Charge Statique663 kN
Cu - Charge limite à la fatigue72,9 kN
e - Coefficient0.31
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.1
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.15
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.2
N ref - Vitesse thermique de référence2800 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique3700 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)9,679 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)12,321 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)8,035 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)4,018 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,44 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI118,8 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE161,2 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image