Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 110 mm D - Diamètre Extérieur 170 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 60 mm d2 - Diamètre extérieur bague intérieure 120,5 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 151,6 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2 mm Nb de trous de lubrification 3 b - Largeur rainure 7,21 mm k - Diamètre trou 3 mm Classe de Jeu Radial C4 Masse 4,8 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 518 kN C0 - Capacité Charge Statique 663 kN Cu - Charge limite à la fatigue 72,9 kN e - Coefficient 0.31 Y0 - Coefficient charge statique axiale 2.1 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2.15 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 3.2 N ref - Vitesse thermique de référence 2800 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 3700 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 9,679 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 12,321 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 8,035 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 4,018 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,44 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 0 mm da min - Diamètre mini épaulement BI 118,8 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 161,2 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 2 mm
Industry Calcul Factors